(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不二 ベビーグラインダー

通常単価(税別)
27,765円
税込単価
30,542円

【特長】・極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグライン...

詳細情報を確認する

型番

FG-13-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-13-10

1個

27,765( 30,542円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダです。
【用途】
・金型加工の仕上げや修正、彫刻などに最適です。
【商品仕様】
・チャック内径(mm):3
・空気消費量([[M3]]/min):0.25
・ホース取付口:Rc1/4
・全長(mm):158
・無負荷回転数(rpm):30000
・無負荷回転数(rpm):30000
・排気方向:側方
・先端工具:軸径3mm(砥石)
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484306090
・トラスココード:852-3655
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

不二 ベビーグラインダーの型番FG-13-10のページです。
型番FG-13-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不二 ベビーグラインダー

不二 ベビーグラインダー

    不二 ベビーグラインダー FG-13-20

    不二 ベビーグラインダー FG-13-20

      不二 ベビーグラインダー

      不二 ベビーグラインダー

        不二 ドリル

        不二 ドリル

          不二 小型ドリル ストレート型

          不二 小型ドリル ストレート型

            SI エアダイグラインダー

            SI エアダイグラインダー

              不二 小型アングルグラインダ

              不二 小型アングルグラインダ

                メーカー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 信濃機販 不二空機
                通常価格 27,765円 26,463円 23,375円 47,900円 52,200円 24,982円 36,407円
                通常出荷日 4日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目  

                不二 ベビーグラインダーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました