(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーアングルフックホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリーアングルフックホルダー【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,768円 ~ 1,945円
税込価格
1,945円 ~ 2,140円

【特長】・φ50シリーズのライトを吊り下げるためのポリカ製のフックです。・筒に...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ50ライト用フリーアングルフックホルダー
4571169244612
851-3987
25
SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL

1パック

2個入り

1,768( 1,945円 )

9日目

Φ60ライト用フリーアングルフックホルダー
4571169244629
851-3988
35
SL-20PA、SL-20PSA、SL-27PA、SL-36PA、SL-36PSA、SL-40PA、SL-40PSA、SL-20PA-FA、SL-36PA-FA、SL-40PA-FA

1パック

2個入り

1,945( 2,140円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ50シリーズのライトを吊り下げるためのポリカ製のフックです。
・筒に通して使用します。
・自由な向きで吊り下げることができます。
・縦向きにライトを吊り下げて使用するときは1個使いです。
・横向きにライトを吊り下げて使用するときは2個一組で使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーアングルフックホルダー

フリーアングルフックホルダー

    横型フック

    横型フック

      縦型フック

      縦型フック

        S型フック (取付タイプ用)

        S型フック (取付タイプ用)

          キャプテンライトLED

          キャプテンライトLED

            ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

            ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

              作業灯/LED(5mコード付)

              作業灯/LED(5mコード付)

                ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

                ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

                  ILI型ホームハンドランプ

                  ILI型ホームハンドランプ

                    耐圧防爆型ハンドランプケーブル

                    耐圧防爆型ハンドランプケーブル

                      PRINCETON LEDライト インパルス

                      PRINCETON LEDライト インパルス

                        ストロングライト (防雨タイプ)

                        ストロングライト (防雨タイプ)

                          紫外線LEDライトコード付

                          紫外線LEDライトコード付

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 三協リール ハタヤリミテッド エスコ マキタ ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 PRINCETON 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 1,768円 409円 409円 1,858円 14,657円 1,522円 5,850円 3,771円 3,148円 4,444円 983円 17,533円 69,420円
                            通常出荷日 9日目   7日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   2日目   1日目~   1日目  
                            商品の種類 その他 その他 その他 その他 LED - - LED 電球 その他 - 蛍光灯 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - オプション - - -

                            フリーアングルフックホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました