(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カネフィール FDYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FDY-Y03S
カネフィール FDYシリーズ ジョウリュウ ジュンスイソウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,597円
税込単価
1,757円

【特長】・不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。 フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。

型番

FDY-Y03S 解除

Loading...

商品情報を表示

FDY-Y03S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
外径(mm)
質量(g)
材質1
長さ(mm)
内径(mm)
ろ過精度(μm)
最高使用温度
奨励(推奨)交換差圧
梱包数(本/箱)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FDY-Y03S

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

1,597( 1,757円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです
【用途】
・水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも
・水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます

(i)ご注意

  • フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。 フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カネフィール FDYシリーズの型番FDY-Y03Sのページです。
型番FDY-Y03Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カネフィール FDYシリーズ

カネフィール FDYシリーズ

    Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

    Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

      Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

      Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

        フィルターカートリッジ CWシリーズ

        フィルターカートリッジ CWシリーズ

          メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

          メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

            カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

            カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

              活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

              活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

                フィルターハウジング前処理フィルター

                フィルターハウジング前処理フィルター

                  フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

                  フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

                    フィルターハウジング NFH-NPPシリーズ

                    フィルターハウジング NFH-NPPシリーズ

                      ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                      ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                        メーカー アイオン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日本フイルター オルガノ ケニス アズワン オルガノ アズワン 日本フイルター オルガノ
                        通常価格 1,597円 2,896円 2,790円 1,134円 11,363円 6,514円 7,752円 8,206円 7,400円 9,259円 16,235円
                        通常出荷日 18日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   8日目  
                        商品タイプ フィルター - フィルター - カートリッジ式純水器 フィルター フィルター フィルター フィルター ハウジング フィルター

                        カネフィール FDYシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        FDY-Y03T
                        FDY-Y03W
                        FDY-Y05S
                        FDY-Y05T
                        FDY-Y05W
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 外径(mm) 質量(g) 材質1 長さ(mm) 内径(mm) ろ過精度
                        (μm)
                        最高使用温度 奨励(推奨)交換差圧 梱包数(本/箱)

                        4,792円

                        ( 5,271円 )
                        1個 あり

                        18日目

                        4540104500656805-240960480ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)75030360℃0.20MPa20

                        3,194円

                        ( 3,513円 )
                        1個 あり

                        18日目

                        4540104500533805-241060320ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)50030360℃0.20MPa25

                        1,597円

                        ( 1,757円 )
                        1個 あり

                        18日目

                        4540104500427805-241160155ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)25030560℃0.20MPa50

                        4,792円

                        ( 5,271円 )
                        1個 あり

                        18日目

                        4540104500663805-241260465ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)75030560℃0.20MPa20

                        3,194円

                        ( 3,513円 )
                        1個 あり

                        18日目

                        4540104500540805-241360310ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)50030560℃0.20MPa25

                        カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました