(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKIO 椅子・テーブル用台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOKIO 椅子・テーブル用台車

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
109,847円 ~ 173,318円
税込価格
120,832円 ~ 190,650円

【用途】・奥行600mm以下の折り畳みテーブルが10台積載可能【商品仕様】・ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4942646122615
46600
148-1974
-
-

1個

109,847( 120,832円 )

8日目

-
52000
145-9881
Φ100ゴムキャスター
Φ22.2スチールパイプ・焼付塗装

1個

173,318( 190,650円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・奥行600mm以下の折り畳みテーブルが10台積載可能
【商品仕様】
・スチールパイプ 焼付塗装キャスター
・間口×奥行×高さ(mm) 1950×700×1130
・JANコード:4942646122615
・質量:46.6kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKIO 椅子・テーブル用台車

TOKIO 椅子・テーブル用台車

    TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用30脚まで

    TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用30脚まで

      TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで

      TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで

        静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

        静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

          静音樹脂台車 ハンドル固定式

          静音樹脂台車 ハンドル固定式

            静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

            静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

              静音樹脂台車 テーブル2段式

              静音樹脂台車 テーブル2段式

                300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

                300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

                  自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

                  自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

                    自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                    自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                      300kg 運搬車(メッシュカゴ付)

                      300kg 運搬車(メッシュカゴ付)

                        軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                        軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                          150kg 運搬車(アルミ製)

                          150kg 運搬車(アルミ製)

                            メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 カナツー カナツー カナツー カナツー エスコ サカエ サカエ エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 109,847円 38,022円 30,040円 24,345円 18,286円 32,767円 33,138円 35,190円 61,591円 78,092円 45,540円 4,703円 25,860円
                            通常出荷日 8日目~   4日目   4日目   5日目~   3日目~   5日目   2日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ カゴ車 その他台車 その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション -

                            TOKIO 椅子・テーブル用台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました