(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマダ 食品産業用フードルブ NO.2ミニ 685801 (5個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマダ 食品産業用フードルブ NO.2ミニ 685801 (5個入)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,920円
税込単価
19,712円

【特長】・NSF H-1を取得したグリースです。【用途】・食品などの製造機械へ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
  • JANコード:
    4945831005267
  • トラスココード:
    826-3734
  • カートリッジ(cc):
    あり
  • 質量(g)(g):
    2000.0
  • 材質1:
    アルミコンプレックス

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FDL-FF5

1パック

5個入り

17,920( 19,712円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF H-1を取得したグリースです。
【用途】
・食品などの製造機械へのグリース給脂。
【商品仕様】
・色:白
・400g蛇腹カートリッジ 5個/箱
・JANコード:4945831005267
・トラスココード:826-3734
・質量:2kg
【材質/仕上】
・アルミコンプレックス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマダ 食品産業用フードルブ NO.2ミニ 685801 (5個入)の型番FDL-FF5のページです。
型番FDL-FF5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマダ 食品産業用フードルブ NO.2ミニ 685801 (5個入)

ヤマダ 食品産業用フードルブ NO.2ミニ 685801 (5個入)

    住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

    住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

      モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg

      モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg

        モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

        モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

          50g フッ素グリース

          50g フッ素グリース

            特殊フッ素グリス

            特殊フッ素グリス

              モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

              モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

                転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

                転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

                  信越 シリコーングリース 1kg L

                  信越 シリコーングリース 1kg L

                    モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

                    モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

                      スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                      スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                        クリューバー NOKグリースKLUBERSYNTHUH114-151

                        クリューバー NOKグリースKLUBERSYNTHUH114-151

                          モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg

                          モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg

                            メーカー ヤマダコーポレーション 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング エスコ アズワン 東レ・ダウコーニング クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 17,920円 135,513円 166,335円 28,303円 12,900円 25,000円 131,399円 12,040円 23,516円 145,142円 13,305円 9,373円 21,756円
                            通常出荷日 3日目   4日目   6日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   9日目~   5日目   6日目   6日目   1日目   6日目  
                            種類 ジャバラ 容器入り チューブ チューブ - - -
                            耐水性 × × × × - × × - × × - ×
                            耐熱性 × × × × - × -
                            耐食性 × - × × × - × - - × × - ×
                            耐アルカリ性 × - × × × - × - - × × - ×

                            ヤマダ 食品産業用フードルブ NO.2ミニ 685801 (5個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました