(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FD451C-01-L
東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02 クリーンキャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,286円
税込単価
1,415円

【特長】・シンプルなデザインの帽子です。男女を問わず着用出来ます。【用途】・精...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
  • ISO Class:
  • 頭囲(cm):
    61~65

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

FD451C-01-L 解除

Loading...

商品情報を表示

FD451C-01-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD451C-01-L

4580206980420
135-7685

2個

1,286( 1,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインの帽子です。男女を問わず着用出来ます。
【用途】
・精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。
【材質】
・本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02の型番FD451C-01-Lのページです。
型番FD451C-01-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02

    防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

    防塵キャップ 白 FH455A-01 FREE

      クリーンキャップ 白 JA476C-01

      クリーンキャップ 白 JA476C-01

        クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

        クリーンキャップ JB474C(M〜LL)

          クリーンフード JK486C

          クリーンフード JK486C

            防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

            防塵キャップ 白 FD453C-01 FREE

              ゴールドウイン クリ-ンキャップ青L

              ゴールドウイン クリ-ンキャップ青L

                超制電キャップ(つば付)

                超制電キャップ(つば付)

                  超静電IEC対応クリーンフード

                  超静電IEC対応クリーンフード

                    キャップ PA1202シリーズ

                    キャップ PA1202シリーズ

                      クリーンフード 白 JB485C-01

                      クリーンフード 白 JB485C-01

                        クリーンフード JK487C

                        クリーンフード JK487C

                          メーカー 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン
                          通常価格 1,110円 1,577円 2,748円 2,200円 3,260円 1,580円 2,888円 1,900円 4,714円 1,219円 3,410円 3,420円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   7日目   8日目   5日目   7日目   1日目~   7日目  
                          サイズ L フリー - - - フリー - - - - - -
                          質量(g) 40.000 - - - - - - - - - - -
                          材質1 本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り) - - - - - - - - - - -
                          ISO Class - - - - - - - - - - -
                          頭囲(cm) 61~65 - - - - - - - - - - -

                          東洋リントフリー クリーンキャップ FD451C-02のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          FD451C-02-L
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード

                          1,110円

                          ( 1,221円 )
                          2個 あり

                          2日目

                          4580206980444135-7681

                          クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました