(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 半長靴 FD44NS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FD44NS1-28.0
安全靴 半長靴 FD44NS1 アンゼンクツ ハンナガグツ FD44NS1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,609円
税込単価
10,570円

【特長】・半長靴タイプの安全靴です。・JIST8101/CI/S/BO合格。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格詳細:
    JIST8101/CI/S/BO合格
  • 中敷タイプ:
    全敷

型番

FD44NS1-28.0 解除

Loading...

商品情報を表示

FD44NS1-28.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD44NS1-28.0

28
4957520209498
816-6253
1400

1個

9,609( 10,570円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・半長靴タイプの安全靴です。・JIST8101/CI/S/BO合格。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 半長靴 FD44NS1の型番FD44NS1-28.0のページです。
型番FD44NS1-28.0に関する仕様情報を記載しております。

安全靴 半長靴 FD44NS1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FD44NS1-26.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g)

9,609円

( 10,570円 )
1個 あり

6日目

264957520209450816-62491200

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました