(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD3502
電着ダイヤモンドワイヤ ジクツキブラシ

電着ダイヤモンドワイヤ FD3502

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

【特長】・回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇...

詳細情報を確認する

Loading...

FD3502 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
線径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD3502

0.8
0.8
4571130889682
853-0469
5

1個

1,150( 1,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。
・電着ダイヤモンドにより、効果的な交差穴のバリ取り、面取り作業が可能です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

FD3502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドワイヤの型番FD3502のページです。
型番FD3502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドワイヤ

電着ダイヤモンドワイヤ

    スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

    スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

      スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

      スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

        スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

        スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

          スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

          スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

            毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

            毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

              スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

              スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

                ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

                  ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                  ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                    ワイヤーラップ

                    ワイヤーラップ

                      サンドペーパーロール

                      サンドペーパーロール

                        ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                        ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                          ホイールブラシ ステンレス線

                          ホイールブラシ ステンレス線

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ユーコーコーポレーション トラスコ中山
                            通常価格 1,150円 1,810円 1,639円 1,810円 2,030円 3,888円 1,875円 3,080円 3,080円 2,600円 3,820円 2,813円 1,410円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   1日目  

                            電着ダイヤモンドワイヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD3512
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            114571130889705853-04716.000

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました