(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FD33D-6-25.0
安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm) アンゼンクツコウプロ FD33D-6 25.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,328円
税込単価
11,361円

【特長】・樹脂甲プロテクターが装備され、甲部の安全を確保します【用途】・建設機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 甲被タイプ:
    甲プロテクタ
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質:
    甲プロテクタ:樹脂
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 規格詳細:
    JIS T 8101革製S種M合格
  • 先芯素材:
    鋼製
  • 靴底素材:
    合成ゴム1層
  • 甲被素材:
    牛革(スムース仕上)

型番

FD33D-6-25.0 解除

Loading...

商品情報を表示

FD33D-6-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD33D-6-25.0

25
4957520208538
824-6180
1420

1個

10,328( 11,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂甲プロテクターが装備され、甲部の安全を確保します
【用途】
・建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・鉄工所内作業、溶断作業、その他一般作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)の型番FD33D-6-25.0のページです。
型番FD33D-6-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)

安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)

    ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

    ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

      安全靴 W3901N ブラウン

      安全靴 W3901N ブラウン

        安全靴(溶接作業用)

        安全靴(溶接作業用)

          ウレタン2層底安全半長靴AW44

          ウレタン2層底安全半長靴AW44

            メーカー シモン ミドリ安全 ミドリ安全 シモン シモン
            通常価格 10,328円 18,723円 13,360円 10,794円 11,005円
            通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目~  
            商品タイプ 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 長編上靴 - 長編上靴 半長靴 半長靴
            甲被タイプ 甲プロテクタ - ひも式 マジック式 ひも無し
            カラー 黒系 - 茶系 黒系 黒系

            安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            FD33D-6-28.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード 質量(g)

            10,328円

            ( 11,361円 )
            1個 あり

            1日目

            284957520208590824-61861600

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました