(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD2261
スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス ジクツキブラシ

スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス FD2261

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,875円
税込単価
2,063円

【特長】・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。【...

詳細情報を確認する

  • 線径(mm):
    φ0.08
  • 軸径(mm):
    6
  • ブラシ部長さ(mm):
    50
  • 全長(mm):
    100
  • 材質1:
    ステンレス

Loading...

FD2261 の仕様・寸法情報

型番
毛材
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD2261

ステンレス線
4571130889354
853-0461
18.000
3000

1個

1,875( 2,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

カタログ

 

Loading...

FD2261で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレスの型番FD2261のページです。
型番FD2261に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

    スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

    スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

      スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

      スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

        スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

        スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

          スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

          スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

            インサイドサンダー

            インサイドサンダー

              カップ砥石

              カップ砥石

                毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                  H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB

                  H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB

                    ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                    ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                      ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)

                      ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)

                        サンドペーパーロール

                        サンドペーパーロール

                          SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ

                          SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター H&H SUN POWER ミニター ミニター SUN POWER
                            通常価格 1,875円 1,810円 1,639円 2,030円 1,810円 3,110円 5,616円 3,888円 1,611円 1,037円 5,609円 3,820円 1,312円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   5日目~   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            線径(mm) φ0.08 φ0.03~0.15 - - - - - - - 黒毛 - - 0.3
                            軸径(mm) 6 3 6 3 3 - - 3 6.35 - - - 6
                            ブラシ部長さ(mm) 50 - 50 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 100 70 100 70 70 - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス 馬毛 ナイロン - - - - - - - - - -

                            スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD2260
                            FD2262
                            FD2263
                            FD2264
                            FD2265
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛材 JANコード トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -4571130889347853-046018.000-

                            2,044円

                            ( 2,248円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -4571130889361853-046219-

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -4571130889378853-046318.000-

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -4571130889385853-046424-

                            2,044円

                            ( 2,248円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -4571130889392853-046523-

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました