(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD2256
スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス ジクツキブラシ

スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス FD2256

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,510円
税込単価
4,961円

【特長】・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。【...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • 全長(mm):
    70

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FD2256 の仕様・寸法情報

型番
線径(mm)
毛材
JANコード
トラスココード
質量(g)
ブラシ部長さ(mm)
最高使用回転数(rpm)
材質1
毛材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD2256

φ0.08
ステンレス線
4571130889309
853-0456
8.000
30
3000
ステンレス
-

2個

4,510( 4,961円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

型番線径(mm)軸径(mm)毛材ブラシ部長さ(mm)最高使用回転数(rpm)全長(mm)材質
FD2253Φ0.063.0125300070ステンレス
FD2255Φ0.083.0130300070ステンレス
FD2256Φ0.083.0130300070ステンレス
FD2257Φ0.083.0130300070ステンレス
FD2258Φ0.083.0130300070ステンレス
FD2259Φ0.083.0130300070ステンレス

Loading...

FD2256で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレスの型番FD2256のページです。
型番FD2256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

    スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

    スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

      スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

      スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

        スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

        スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

            インサイドサンダー

            インサイドサンダー

              カップ砥石

              カップ砥石

                毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                  ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                  ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                    サンドペーパーロール

                    サンドペーパーロール

                      ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

                      ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

                        ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)

                        ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)

                          ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                          ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター SUN POWER
                            通常価格 2,030円 1,810円 1,810円 1,875円 1,639円 3,110円 5,616円 3,888円 3,080円 3,820円 3,080円 5,609円 1,037円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   5日目~  
                            軸径(mm) 3 3 3 6 6 - - 3 - - - - -
                            全長(mm) 70 70 70 100 100 - - - - - - - -

                            スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD2253
                            FD2255
                            FD2257
                            FD2258
                            FD2259
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径
                            (mm)
                            毛材 JANコード トラスココード 質量(g) ブラシ部長さ(mm) 最高使用回転数(rpm) 材質1 毛材

                            4,510円

                            ( 4,961円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            φ0.06ステンレス線4571130889279853-04539.000253000毛材:ステンレス-

                            4,510円

                            ( 4,961円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            φ0.08ステンレス線4571130889293853-04558.000303000ステンレス-

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            φ0.08ステンレス線4571130889316853-04578.000303000ステンレス-

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            φ0.08ステンレス線4571130889323853-04588.000303000ステンレス-

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            φ0.08ステンレス線4571130889330853-04598.000303000ステンレス-

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました