(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD2110
スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン ジクツキブラシ

スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン FD2110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,810円
税込単価
1,991円

【特長】・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。【...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    6
  • ブラシ部長さ(mm):
    50
  • 全長(mm):
    100
  • 材質1:
    ナイロン

Loading...

FD2110の仕様・寸法情報

線径(mm)φ0.2軸径(mm)6
JANコード4571130888890トラスココード853-0415
質量(g)19ブラシ部長さ(mm)50
全長(mm)100材質1ナイロン
型番
線径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD2110

φ0.2
4571130888890
853-0415
19

1個

1,810( 1,991円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロンの型番FD2110のページです。
型番FD2110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

      スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

      スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

        スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

        スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

          スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

          スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

            毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

            毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

              インサイドサンダー

              インサイドサンダー

                ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                  H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB

                  H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWB

                    カップ砥石

                    カップ砥石

                      サンドペーパーロール

                      サンドペーパーロール

                        RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

                        RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

                          ダブルスパイラルブラシ ステンレス

                          ダブルスパイラルブラシ ステンレス

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ユーコーコーポレーション H&H ミニター ミニター イチネンアクセス 柳瀬
                            通常価格 1,639円 1,875円 1,810円 1,810円 2,030円 3,888円 3,110円 2,813円 1,322円 5,616円 3,820円 2,537円 2,493円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   30日目  
                            軸径(mm) 6 6 3 3 3 3 - - 6.35 - - 6.35 6
                            ブラシ部長さ(mm) 50 50 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 100 100 70 70 70 - - - - - - - -
                            材質1 ナイロン ステンレス 馬毛 - - - - - - - - - -

                            スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD2111
                            FD2112
                            FD2113
                            FD2114
                            FD2115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,639円

                            ( 1,803円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            φ0.24571130888906853-041618.000

                            1,810円

                            ( 1,991円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            φ0.24571130888913853-041724

                            1,810円

                            ( 1,991円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            φ0.24571130888920853-041819

                            1,810円

                            ( 1,991円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            φ0.34571130888937853-041923

                            1,810円

                            ( 1,991円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            φ0.34571130888944853-042023
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト