(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD2005
スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛 ジクツキブラシ

スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛 FD2005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,924円
税込単価
5,416円

【特長】・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。【...

詳細情報を確認する

  • 線径(mm):
    φ0.03~0.15
  • 軸径(mm):
    3
  • 全長(mm):
    70
  • 材質1:
    馬毛

Loading...

FD2005 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ブラシ部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD2005

4571130888692
853-0395
8.000
30

1個

4,924( 5,416円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

Loading...

FD2005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛の型番FD2005のページです。
型番FD2005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

        スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

        スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

            インサイドサンダー

            インサイドサンダー

              毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

              毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                  カップ砥石

                  カップ砥石

                    RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

                    RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線

                      ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                      ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                        SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ

                        SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ

                          ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                          ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター SUN POWER ミニター イチネンアクセス ミニター SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 1,810円 1,875円 1,810円 2,030円 1,639円 3,110円 3,888円 1,037円 5,616円 2,537円 3,080円 1,312円 1,136円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            線径(mm) φ0.03~0.15 φ0.08 - - - - - 黒毛 - - - 0.3 0.1
                            軸径(mm) 3 6 3 3 6 - 3 - - 6.35 - 6 -
                            全長(mm) 70 100 70 70 100 - - - - - - - -
                            材質1 馬毛 ステンレス - - ナイロン - - - - - - - -

                            スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD2001
                            FD2002
                            FD2003
                            FD2004
                            FD2006
                            FD2007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) ブラシ部長さ(mm)

                            4,924円

                            ( 5,416円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4571130888654853-03918.00020

                            4,924円

                            ( 5,416円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4571130888661853-03928.00020

                            4,924円

                            ( 5,416円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            4571130888678853-03938.00025

                            4,924円

                            ( 5,416円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4571130888685853-03948.00025

                            4,924円

                            ( 5,416円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4571130888708853-03968.00030

                            1,810円

                            ( 1,991円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571130888715853-03979.00030

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました