(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナニワ ネジ付ドライカップ タイル用

ナニワ ネジ付ドライカップ タイル用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,763円
税込単価
9,639円

【特長】・タイル補修工具で細かな箇所の作業に適したミニサイズの商品です。・継ぎ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル
  • 外径(mm):
    30
  • 刃厚(mm):
    4.5
  • 内径(mm):
    10
  • 商品タイプ:
    本体

(i)ご注意

  • ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。 ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。 作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。 長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。 ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。 ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

型番

FD-1313 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD-1313

10

1個

8,763( 9,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイル補修工具で細かな箇所の作業に適したミニサイズの商品です。
・継ぎボス付で細部に対応できます。
【用途】
・タイル補修時のモルタル系接着剤の除去に。
・細部の平面研削、下地調整に。
【商品仕様】
・外径(mm):30
・刃厚(mm):4.5
・ねじ径(mm):M10
・穴径(mm):M10
・最高使用回転数(rpm):12000
・完成品
・適合機種:4インチジスクグラインダー
・JANコード:4955571147127
・トラスココード:788-6063
・質量:150g
【材質/仕上】
・台金:鉄
・チップ:ダイヤモンド

(i)ご注意

  • ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。 ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。 作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。 長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。 ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。 ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

FD-1313で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナニワ ネジ付ドライカップ タイル用の型番FD-1313のページです。
型番FD-1313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナニワ ネジ付ドライカップ タイル用

ナニワ ネジ付ドライカップ タイル用

    ネジ付ドライカッター タイル用

    ネジ付ドライカッター タイル用

      ナニワ ダイヤシェーバー ミニ タイル用

      ナニワ ダイヤシェーバー ミニ タイル用

        ナニワ 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F

        ナニワ 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F

          TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

          TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

            塩ビカットエース(ネジ込み)

            塩ビカットエース(ネジ込み)

              ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 黒

              ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 黒

                ナニワ タイルの鉄人 105×1.0

                ナニワ タイルの鉄人 105×1.0

                  ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用

                  ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用

                    ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 橙

                    ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 橙

                      ナニワ タイルの鉄人 105×1.2

                      ナニワ タイルの鉄人 105×1.2

                        電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

                        電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

                          ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 青

                          ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 青

                            メーカー ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 トラスコ中山 ナニワ研磨工業
                            通常価格 8,763円 10,634円 8,763円 10,788円 2,776円 6,348円 17,363円 7,566円 9,948円 17,045円 7,566円 2,776円 14,574円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            主要切断材質 タイル タイル タイル - - - コンクリート・アスファルト タイル - - タイル - コンクリート・アスファルト
                            外径(mm) 30 50 30 45 100 100 100 105 30 100 105 100 100
                            刃厚(mm) 4.5 2 3.5 2 0.73 0.8 3.5 1 3.5 3.5 1.2 0.73 3.5
                            内径(mm) 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 20 20 10
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ナニワ ネジ付ドライカップ タイル用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました