(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)

スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,729円
税込単価
3,002円

【特長】・スーパーセッターシリーズ部品です。【材質】・特殊鋼

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • JANコード:
    4967521084123
  • トラスココード:
    813-0674
  • 質量(g):
    100.0
  • 材質1:
    特殊鋼

型番

FCWU40V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCWU40V

1個

2,729( 3,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーセッターシリーズ部品です。
【材質】
・特殊鋼

FCWU40Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)の型番FCWU40Vのページです。
型番FCWU40Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)

スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)

    ユニクランプ ストッパー

    ユニクランプ ストッパー

      L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

      L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

        75・100・125・150mm ベンチバイス

        75・100・125・150mm ベンチバイス

          75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

          75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

            ラチェット式ベルトクランプ

            ラチェット式ベルトクランプ

              スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)

              スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)

                スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

                スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

                  ソケットクランプ ESIW

                  ソケットクランプ ESIW

                    102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                    102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.6kg

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.6kg

                        配水用PE管融着工具 エルボクランプ

                        配水用PE管融着工具 エルボクランプ

                          強力クランプ(プラスチック製)

                          強力クランプ(プラスチック製)

                            メーカー スーパーツール トラスコ中山 ベッセイ エスコ エスコ E-Value スーパーツール スーパーツール 松阪商事 エスコ スーパーツール レッキス工業 エスコ
                            通常価格 2,729円 495円 4,400円 6,200円 2,700円 1,011円 2,600円 2,260円 20,941円 16,750円 16,329円 38,027円 560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ - - 本体 パーツ パーツ 本体 - 本体 本体 本体
                            JANコード 4967521084123 - - - - - 4967521084109 4967521084093 - - 4967521084031 - -
                            トラスココード 813-0674 - - - - - 813-0659 813-0658 - - 813-0667 - -
                            質量(g) 100.0 - - - - - 100.0 100.0 - - 1600.0 - -
                            材質1 特殊鋼 - - - - - 特殊鋼 特殊鋼 - - 特殊鋼 - -

                            スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました