(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)

スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,030円 ~ 11,491円
税込価格
7,733円 ~ 12,640円

【用途】・スーパーセッターシリーズ部品【商品仕様】・FCW410・415・42...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 材質1:
    特殊鋼

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
4967521140164
813-0660
1900

1個

7,030( 7,733円 )

1日目

-
4967521084154
813-0663
7800.0

1個

11,491( 12,640円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・スーパーセッターシリーズ部品
【商品仕様】
・FCW410・415・420用パイプ:2m
・スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)
・JANコード:4967521084154
・トラスココード:813-0663
・質量:7.8kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)

スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)

    スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1000)

    スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1000)

      スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)

      スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)

        L型クランプ LDタイプ

        L型クランプ LDタイプ

          L型クランプ LHタイプ

          L型クランプ LHタイプ

            L型クランプ LHBタイプ

            L型クランプ LHBタイプ

              GC ハタ金クランプ

              GC ハタ金クランプ

                クイックバークランプ TR-QBC

                クイックバークランプ TR-QBC

                  150mm バイス口金(ラバー)

                  150mm バイス口金(ラバー)

                    バイス口金(ラバー)

                    バイス口金(ラバー)

                      ユニクランプ 馬蹄型

                      ユニクランプ 馬蹄型

                        クランプ(シャコマン型)

                        クランプ(シャコマン型)

                          メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

                          メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール アーム産業 アーム産業 アーム産業 アークランド グリーンクロス TRAD エスコ エスコ スーパーツール エスコ ムラテックKDS
                            通常価格 7,030円 7,186円 10,757円 2,918円 4,418円 5,396円 2,930円 490円 12,300円 10,600円 2,316円 660円 3,946円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - - - S55C - -

                            スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました