(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,260円
税込単価
2,486円

【用途】・スーパーセッターシリーズ部品【商品仕様】・FCW410・415・42...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • JANコード:
    4967521084093
  • トラスココード:
    813-0658
  • 質量(g):
    100.0
  • 材質1:
    特殊鋼

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCWH40

1個

2,260( 2,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・スーパーセッターシリーズ部品
【商品仕様】
・FCW410・415・420おねじ用アダプター
・スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター
・JANコード:4967521084093
・トラスココード:813-0658
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

FCWH40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼の型番FCWH40のページです。
型番FCWH40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

    スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg

    スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg

      スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)

      スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)

        スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,材質:特殊鋼

        スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,材質:特殊鋼

          スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,質量:0.1kg

          スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,質量:0.1kg

            φ40-170mm 溶接クランプ

            φ40-170mm 溶接クランプ

              シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

              シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

                シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)

                シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)

                  L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

                  L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

                    ユニクランプ ストッパー

                    ユニクランプ ストッパー

                      シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用

                      シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用

                        L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

                        L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

                          シャコ万力用ばね式アダプター

                          シャコ万力用ばね式アダプター

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール
                            通常価格 2,260円 860円 2,729円 2,510円 940円 35,680円 780円 470円 650円 457円 350円 560円 830円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ
                            JANコード 4967521084093 4967521145886 4967521084123 4967521084116 4967521140171 - - - - - - - -
                            トラスココード 813-0658 813-0657 813-0674 813-0673 813-0672 - - - - - - - -
                            質量(g) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - - - - - - - -
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - - - S45C

                            スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました