(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプ

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,840円
税込単価
4,224円

【特長】・スーパーセッターシリーズ部品です。【材質】・特殊鋼

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • JANコード:
    4967521084086
  • トラスココード:
    813-0656
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 全長(mm):
    180

型番

FCWD4018 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCWD4018

1個

3,840( 4,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーセッターシリーズ部品です。
【材質】
・特殊鋼

FCWD4018で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプの型番FCWD4018のページです。
型番FCWD4018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプ

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプ

    スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),材質:特殊鋼

    スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),材質:特殊鋼

      スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg

      スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg

        クイックレバークランプ

        クイックレバークランプ

          シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

          シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

            シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

            シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

              スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

              スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

                スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

                スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.2kg

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.2kg

                    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

                    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                          GT 鍛造クランプ

                          GT 鍛造クランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール ムラテックKDS トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール ウィザ(旧:グレートツール)
                            通常価格 3,840円 1,389円 2,636円 3,930円 1,240円 2,300円 12,770円 8,135円 12,936円 12,125円 7,662円 15,714円 2,448円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4967521084086 4967521145879 4967521084079 - - - 4967521084017 4967521139892 4967521084024 4967521083980 4967521139885 4967521083997 -
                            トラスココード 813-0656 813-0654 813-0655 - - - 813-0665 813-0664 813-0666 813-0669 813-0668 813-0670 -
                            質量(g) 500 300 300 - - - 1000 600.0 1200 1400.0 800 1800.0 -
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - - 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 -

                            スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました