(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー スーパーセッターフルセット(ストロングタイプ)

スーパー スーパーセッターフルセット(ストロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
80,916円
税込単価
89,008円

【特長】・お買得フルセットです。【用途】・あらゆる熔接作業に。【材質】・特殊鋼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4967521083942
  • トラスココード:
    813-0649
  • 質量(g):
    18000.0
  • 材質1:
    特殊鋼

型番

FCW-4000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCW-4000

1個

80,916( 89,008円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お買得フルセットです。
【用途】
・あらゆる熔接作業に。
【材質】
・特殊鋼
【セット内容】
・FCWS410・415・420:各一個
・FCWP410・415・420:各一個
・FCWK40:二本

FCW-4000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー スーパーセッターフルセット(ストロングタイプ)の型番FCW-4000のページです。
型番FCW-4000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー スーパーセッターフルセット(ストロングタイプ)

スーパー スーパーセッターフルセット(ストロングタイプ)

    スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)

    スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)

      スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

      スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

        スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1000)

        スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1000)

          スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

          スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

            スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg

            スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),質量:0.3kg

              スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg

              スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg

                スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)

                スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

                  スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

                    スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,質量:0.1kg

                    スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,質量:0.1kg

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                      スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                        1/2"-12" ウェルディングバイス

                        1/2"-12" ウェルディングバイス

                          スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg

                          スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール エスコ スーパーツール
                            通常価格 80,916円 10,757円 2,260円 7,186円 12,770円 2,636円 860円 7,030円 12,125円 940円 15,714円 64,350円 16,312円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ 本体 - 本体
                            JANコード 4967521083942 4967521084147 4967521084093 4967521084130 4967521084017 4967521084079 4967521145886 - 4967521083980 4967521140171 4967521083997 - 4967521084000
                            トラスココード 813-0649 813-0662 813-0658 813-0661 813-0665 813-0655 813-0657 - 813-0669 813-0672 813-0670 - 813-0671
                            質量(g) 18000.0 5900.0 100.0 3900.0 1000 300 100.0 - 1400.0 100.0 1800.0 - 2000
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - 特殊鋼

                            スーパー スーパーセッターフルセット(ストロングタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました