(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェア 肘付

オフィスチェア 肘付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,599円
税込単価
39,159円

【材質】・脚部:強化樹脂成型品、背部:PP樹脂成型品・メッシュ・座部:成型合板...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • トラスココード:
    146-3104
  • JANコード:
    4942646024766
  • 質量(g):
    17500.0
  • 材質1:
    脚部:強化樹脂成型品、背部:PP樹脂成型品・メッシュ
  • 材質2:
    座部:成型合板・ウレタンフォーム・布
  • 材質3:
    肘部:スチール・PP樹脂成型品
  • 材質4:
    肘あて:PU樹脂成型品
  • ランバーサポート:
    PP樹脂成型品・ウレタンフォーム・布

型番

FCM-5A-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCM-5A-BK

1個

35,599( 39,159円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・脚部:強化樹脂成型品、背部:PP樹脂成型品・メッシュ
・座部:成型合板・ウレタンフォーム・布
・肘部:スチール・PP樹脂成型品
・肘あて:PU樹脂成型品

FCM-5A-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア 肘付の型番FCM-5A-BKのページです。
型番FCM-5A-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェア 肘付

オフィスチェア 肘付

    オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

    オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

      TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

      TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

        TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

        TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

          TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

          TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

            オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘無・肘付

            オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘無・肘付

              オフィスチェア K-921(BK)+92AR

              オフィスチェア K-921(BK)+92AR

                オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

                オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

                  メーカー 藤沢工業 トラスコ中山 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 トラスコ中山 株式会社弘益 トラスコ中山
                  通常価格 35,599円 34,809円 19,166円 20,357円 21,472円 19,675円 19,322円 14,934円
                  通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   9日目   1日目  
                  種類 肘あり 肘あり 肘あり 肘あり 肘あり - - -
                  トラスココード 146-3104 - 146-3105 146-3113 146-3097 - - -
                  JANコード 4942646024766 - 4942646056651 4942646056644 4942646056668 - - -
                  質量(g) 17500.0 - 12700.0 12700.0 12700.0 - - -
                  材質1 脚部:強化樹脂成型品、背部:PP樹脂成型品・メッシュ - - - - - - -

                  オフィスチェア 肘付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました