(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チッピング・コーキングハンマ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チッピング・コーキングハンマ

通常単価(税別)
80,929円
税込単価
89,022円

【特長】・耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキン...

詳細情報を確認する

  • 無負荷打撃数(rpm):
    1680
  • 空気消費量(m³/min):
    0.65
  • 全長(mm):
    425
  • トラスココード:
    732-4120
  • ホース取付口:
    Rc3/8
  • 打撃数(bpm):
    28
  • JANコード:
    4589484305154
  • 質量(g):
    6800.0

型番

FC-4Z-2 解除

Loading...

【特長】
・耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
・タガネ挿入部の形状は丸込みです。
【用途】
・鉄板やリベットのカッティング・ハツリ用。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-4Z-2

1個

80,929( 89,022円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
・タガネ挿入部の形状は丸込みです。
【用途】
・鉄板やリベットのカッティング・ハツリ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チッピング・コーキングハンマの型番FC-4Z-2のページです。
型番FC-4Z-2に関する仕様情報を記載しております。

チッピング・コーキングハンマのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました