(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30

ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

【特長】・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。【用途】・適合素材:工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイールブラシ
  • ブラシ長(mm):
    6
  • 外径(mm):
    30
  • 軸径(mm):
    6
  • 毛材:
    真鍮線
  • JANコード:
    4571130886582
  • トラスココード:
    853-0370
  • 質量(g):
    28
  • 最高使用回転数(rpm):
    3000
  • 全長(mm):
    43

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC4231

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):30
・穴径(mm):16
・厚さ(mm):6
・最高使用回転数(rpm):3000
・軸径(mm):6.0
・全長(mm):43.0
・全長(mm):43.0
・軸径(mm):6.0
・真鍮
・JANコード:4571130886582
・トラスココード:853-0370
・質量:28g

商品情報

Loading...

FC4231で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30の型番FC4231のページです。
型番FC4231に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30

ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30

      金属ブラシ(ホイール)

      金属ブラシ(ホイール)

        金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール

        金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール

          金属ブラシ 異形

          金属ブラシ 異形

            金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

            金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

              非磁性ステンレスブラシ

              非磁性ステンレスブラシ

                C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm

                C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm

                  カップ砥石

                  カップ砥石

                    ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

                    ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

                      金属ブラシ ホイール ステンレス

                      金属ブラシ ホイール ステンレス

                        ハイスピードステンレスブラシ

                        ハイスピードステンレスブラシ

                          メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                          通常価格 1,710円 1,760円 1,876円 1,990円 1,420円 3,421円 3,200円 2,340円 5,616円 3,080円 1,790円 5,914円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                          商品タイプ ホイールブラシ - ホイールブラシ - ホイールブラシ - - - - - ホイールブラシ -
                          ブラシ長(mm) 6 - - - - - - - - - - -
                          外径(mm) 30 - - - - - - - - - - -
                          軸径(mm) 6 - - 6 6 - 3 6 - - 6 3
                          毛材 真鍮線 - - スチール(鋼)線 - - ステンレス線 砥粒ボール - - ステンレス線 ステンレス線

                          ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました