(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC2743
C砥粒入りナイロンブラシ ホイール ナイロンジクツキホイール

C砥粒入りナイロンブラシ ホイール FC2743

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,670円
税込単価
2,937円

【特長】・砥粒を含有したナイロン線材です。・優れた研削性、研磨性があります。 ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ホイール
  • 材質:
    ナイロン系
  • 外径(mm):
    65
  • 幅(mm):
    10
  • 軸径(mm):
    6
  • 質量(g):
    58.000
  • 最高使用回転数(rpm):
    3000
  • 全長(mm):
    50.0

Loading...

FC2743 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC2743

240
4571130885356
852-6025

1個

2,670( 2,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒を含有したナイロン線材です。
・優れた研削性、研磨性があります。
・機械的特性(引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性)のバランスに優れています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

FC2743で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

C砥粒入りナイロンブラシ ホイールの型番FC2743のページです。
型番FC2743に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C砥粒入りナイロンブラシ ホイール

C砥粒入りナイロンブラシ ホイール

    ホイール

    ホイール

      ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンド

      ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンド

        フェルトホイール スタンダード

        フェルトホイール スタンダード

          メガブライトホイル

          メガブライトホイル

            フェルトバフ 軸径2.34mm

            フェルトバフ 軸径2.34mm

              ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

              ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

                フェルトバフ 軸径3.0mm

                フェルトバフ 軸径3.0mm

                  ポリッシングウッド

                  ポリッシングウッド

                    超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

                    超研削 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

                      コレクロ

                      コレクロ

                        バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)

                        バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)

                          FRラップ

                          FRラップ

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター イチグチ ミニター ナカニシ ミニター ミニター トラスコ中山 柳瀬 トラスコ中山 ミニター
                            通常価格 2,670円 4,308円 2,100円 6,000円 25,225円 4,027円 3,919円 3,499円 6,222円 7,867円 2,500円 635円 2,028円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 研磨 研磨 - 磨き 研磨 磨き 磨き 磨き 磨き 研磨 - 研磨 研磨
                            種類 ホイール ホイール - ホイール フラップホイール バフ 軸付フラップ バフ ポリッシングウッド ホイール - - バフ
                            材質 ナイロン系 ナイロン系 - フェルト - フェルト - フェルト - ナイロン系 - - クッション材・発砲樹脂
                            外径(mm) 65 - - - - - φ25 - - - 75 - -
                            幅(mm) 10 - - - 25 - 25 - - 25 50 20 -

                            C砥粒入りナイロンブラシ ホイールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC2741
                            FC2742
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度
                            (#)
                            JANコード トラスココード

                            2,670円

                            ( 2,937円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            804571130885332852-6023

                            2,670円

                            ( 2,937円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1204571130885349852-6024

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました