(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,457円
税込単価
1,603円

【特長】・270℃で垂れ落ちない潤滑防錆、塩水噴霧1080時間(35℃)です。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4560174200737
  • トラスココード:
    732-2046
  • ちょう度:
    340
  • 使用温度範囲(℃):
    270
  • 容量(ml):
    420
  • 質量(g):
    390.000
  • 材質1:
    鉱油、特殊添加剤
  • 色:
    乳白色

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-166

10

1個

1,457( 1,603円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・270℃で垂れ落ちない潤滑防錆、塩水噴霧1080時間(35℃)です。
【用途】
・乾燥炉内のチェーン、台車の車軸潤滑
・蒸気のかかる器具の防錆
・海岸地帯の機材やポンプ等の防錆
・粘稠性に優れ垂れ落ちがないのでローラーやコンベアチェーン、オープンギアの潤滑。
【材質】
・●鉱油●特殊添加剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ スプレーグリースHR-V 420mlの型番FC-166のページです。
型番FC-166に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

    信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

    信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

      モリコート 浸透オイル スーパーグリス

      モリコート 浸透オイル スーパーグリス

        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

          ウレアグリス

          ウレアグリス

            スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

            スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

              スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

              スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

                シリコーングリース H 硬目 1kg

                シリコーングリース H 硬目 1kg

                  信越 シリコーングリース 1kg L

                  信越 シリコーングリース 1kg L

                    信越 シリコーングリース L 1kg

                    信越 シリコーングリース L 1kg

                      スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                      スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                        スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                        スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                          ダイフロイルグリース

                          ダイフロイルグリース

                            メーカー ファインケミカルジャパン 信越化学工業 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 エーゼット 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ケニス
                            通常価格 1,457円 23,516円 83,660円 440円 462円 1,335円 2,149円 23,516円 23,516円 20,326円 26,517円 1,613円 11,000円
                            通常出荷日 6日目   5日目   5日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目~   4日目  
                            種類 スプレー - - - - - - - - -
                            耐水性 × - × - - - - -
                            耐熱性 × - × - - × - - -
                            耐食性 × - × × × × - - - × - × -
                            耐アルカリ性 × - × × × × - - - × - × -

                            FCJ スプレーグリースHR-V 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました