(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ モールドリリーズ・S 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FCJ モールドリリーズ・S 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,277円
税込単価
1,405円

【特長】・樹脂型などあらゆる種類の型より離型できる離型剤です。【用途】・ゴム型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    200℃
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4560174200478
  • トラスココード:
    732-2038
  • 質量(g):
    369
  • 材質1:
    ワセリン
  • 容量(ml):
    420

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-165

10

1個

1,277( 1,405円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂型などあらゆる種類の型より離型できる離型剤です。
【用途】
・ゴム型よりゴムを簡単に抜く離型剤 ゴム⇒ゴム
・樹脂型や金属型でも離型可  樹脂⇔樹脂⇔ゴム
【材質】
・●ワセリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ モールドリリーズ・S 420mlの型番FC-165のページです。
型番FC-165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCJ モールドリリーズ・S 420ml

FCJ モールドリリーズ・S 420ml

    420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

    420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

      モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

      モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

        スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

        スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

          シリコンスプレー

          シリコンスプレー

            FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

            FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

              NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

              NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                  シリコーンスプレー KF96SP 420ml

                  シリコーンスプレー KF96SP 420ml

                    シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                    シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                      FCJ サンワガードゾル 420ml

                      FCJ サンワガードゾル 420ml

                        シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

                        シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

                          シリコーンオイル(耐寒用)

                          シリコーンオイル(耐寒用)

                            メーカー ファインケミカルジャパン エスコ モメンティブ 住鉱潤滑剤 ケニス ファインケミカルジャパン 東洋化学商会 モメンティブ コクゴ 三商 ファインケミカルジャパン 三商 信越化学工業
                            通常価格 1,277円 1,270円 7,280円 754円 2,100円 1,939円 3,528円 20,400円 1,600円 13,600円 1,077円 10,500円 16,937円
                            通常出荷日 6日目   2日目   当日出荷可能 2日目   6日目   7日目   4日目   1日目   1日目   7日目   4日目   4日目   2日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー - スプレー - スプレー - 缶・ボトル - - スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - フッ素系 - シリコン系 - - フッ素系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 200℃ 0~40℃ 5~200℃ - - 200℃ - -40~300℃ - - 常温 -40~300℃ -60~200℃
                            透明 - - - - 無色透明 - - - - 透明 - -
                            JANコード 4560174200478 - - - - 4560174201246 - - - - 4957697060038 - -

                            FCJ モールドリリーズ・S 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました