(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ スパッターリリーズ 180ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FCJ スパッターリリーズ 180ml

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・グラファイトの効能を生かした溶接トーチのスパッター付着防止です。・乾...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 色:
    黒色
  • 容量(ml):
    180
  • JANコード:
    4560174200423
  • 質量(g):
    179.000
  • トラスココード:
    810-6104
  • 材質1:
    グラファイト、レシチン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC152

10

1個

1,800( 1,980円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラファイトの効能を生かした溶接トーチのスパッター付着防止です。
・乾性タイプの高耐熱グラファイト被膜を作ります。
【用途】
・半自動溶接などの火口の長時間持続のスパッター付着防止
・火口にセラミックコートができ跳ね返りのスパッターによる機械の停止が防げます
【材質】
・●グラファイト●レシチン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ スパッターリリーズ 180mlの型番FC152のページです。
型番FC152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCJ スパッターリリーズ 180ml

FCJ スパッターリリーズ 180ml

    αスパッタクリン(トーチノズル用)

    αスパッタクリン(トーチノズル用)

      ノズルピカ

      ノズルピカ

        溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

        溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

          水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

          水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

            トーチクリーン

            トーチクリーン

              トーチクリーンRS-L

              トーチクリーンRS-L

                トーチクリーン スーパー

                トーチクリーン スーパー

                  クリンスパッター 直接塗装タイプ

                  クリンスパッター 直接塗装タイプ

                    クリンスパッター 洗浄タイプ

                    クリンスパッター 洗浄タイプ

                      スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

                      スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

                        スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

                        スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

                          スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                          スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                            メーカー ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ダイヘン タセト 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト タセト タセト
                            通常価格 1,800円 1,102円 2,204円 1,975円 15,769円 10,300円 21,050円 42,900円 11,900円 9,000円 4,641円 2,745円 3,615円
                            通常出荷日 6日目   1日目   8日目   4日目   3日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り - スプレー - - - ハケ塗り スプレー スプレー
                            黒色 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 180 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560174200423 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 179.000 - - - - - - - - - - - -

                            FCJ スパッターリリーズ 180mlのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            スパッタ付着防止用
                            評価 3.0満足度:3.02023/05/11
                            溶接工程でスパッタ防止用として使用しています。この商品を初めて使ってみましたが、使わなかったときと比べて多少、スパッタの付着は減ったように感じます。もう少し効力が高くて速乾性があれば、良いと思います。現状、乾燥に時間がかかるので、溶接の合間に使用すると作業性が悪くなってしまっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました