(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円

【特長】・数ショットの捨て打ちで防錆剤が完全に取れる金型防錆剤です。【用途】・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-133

10

1個

1,125( 1,238円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・数ショットの捨て打ちで防錆剤が完全に取れる金型防錆剤です。
【用途】
・水分や湿気からの保護。
・金型の長期防錆保護膜。
【商品仕様】
・420mLスプレー
・緑色の半乾燥皮膜
・緑色
・JANコード:4560174200393
・トラスココード:732-2003
・質量:363g
【材質/仕上】
・白色ワセリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ モールドプロテクター(有色) 420mlの型番FC-133のページです。
型番FC-133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

    FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

    FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

      シルバージンクリッチ シルバー

      シルバージンクリッチ シルバー

        αステンレスコートスプレー

        αステンレスコートスプレー

          FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

          FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

            FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

            FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

              プレミアムジンクリッチ アルファ

              プレミアムジンクリッチ アルファ

                αアエンコートスプレー

                αアエンコートスプレー

                  亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                  亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                    αクロゾメスプレー

                    αクロゾメスプレー

                      αアルミコートスプレー

                      αアルミコートスプレー

                        厚塗り

                        厚塗り

                          防錆剤メタルコート

                          防錆剤メタルコート

                            メーカー ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ローバル トラスコ中山 ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ローバル トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,125円 1,125円 2,582円 2,919円 3,300円 2,414円 2,950円 1,040円 23,760円 2,340円 1,877円 1,660円 1,329円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目  

                            FCJ モールドプロテクター(有色) 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました