(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,628円
税込単価
5,091円

【特長】・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • ブラシ長(mm):
    8
  • 外径(mm):
    14
  • 軸径(mm):
    3
  • 毛材:
    天然毛
  • JANコード:
    4571130883666
  • トラスココード:
    853-0366
  • 質量(g):
    45
  • 最高使用回転数(rpm):
    12000
  • 全長(mm):
    51

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC1315

1個

4,628( 5,091円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。
・クリーニング作業に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):14
・幅(mm):8
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):51.0
・最高使用回転数(rpm):12000
・ 豚毛 ハード Φ14
・JANコード:4571130883666
・トラスココード:853-0366
・質量:45g

商品情報

Loading...

FC1315で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)の型番FC1315のページです。
型番FC1315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

    毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

    毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

        カップ砥石

        カップ砥石

          ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

          ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

            毛ブラシ ホイール

            毛ブラシ ホイール

              スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

              スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                  ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                  ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                    スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                      インサイドサンダー

                      インサイドサンダー

                        毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

                        毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

                          ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

                          ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ユーコーコーポレーション ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 4,628円 3,888円 1,810円 5,616円 3,265円 2,955円 2,030円 1,639円 2,813円 1,875円 3,110円 2,955円 3,299円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ カップ型ブラシ - - - カップ型ブラシ ホイールブラシ - - - - - エンド型ブラシ カップ型ブラシ
                            ブラシ長(mm) 8 - - - - 1 - - - - - - -
                            外径(mm) 14 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 3 3 - - - 3 6 - 6 - - -
                            毛材 天然毛 天然毛 - - 天然毛 天然毛 - - - - - 天然毛 天然毛

                            ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました