(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC1212
毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム ジクツキブラシ

毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム FC1212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,888円
税込単価
4,277円

【特長】・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • 毛材:
    天然毛
  • 最高使用回転数(rpm):
    5000
  • 金具径(mm):
    11
  • 毛材:
    馬毛

Loading...

FC1212 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC1212

30
4571130883420
853-0361
30.000

1個

3,888( 4,277円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。
・クリーニング作業に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

カタログ

 

FC1212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

毛ブラシ ホイール馬毛ミディアムの型番FC1212のページです。
型番FC1212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

    ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

      スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

      スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

        ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

        ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

          毛ブラシ ホイール

          毛ブラシ ホイール

            スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

            スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

              スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

              スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                カップ砥石

                カップ砥石

                  ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

                  ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

                    スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                    スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                      毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

                      毛ブラシ エンド 豚毛ハード/馬毛ミディアム

                        スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                        スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                          ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                          ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,888円 3,265円 1,639円 4,628円 2,955円 1,810円 2,030円 5,616円 3,299円 1,810円 2,955円 1,875円 3,080円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            軸径(mm) 3 - 6 3 - 3 3 - - 3 - 6 -
                            毛材 天然毛 天然毛 - 天然毛 天然毛 - - - 天然毛 - 天然毛 - -
                            最高使用回転数(rpm) 5000 - - 12000 - - - - 12000 - - - -
                            金具径(mm) 11 - - - - - - - - - - - -
                            毛材 馬毛 - - - - - - - - - - - -

                            毛ブラシ ホイール馬毛ミディアムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC1211
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,888円

                            ( 4,277円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            254571130883406853-036027

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました