(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,414円
税込単価
2,655円

【特長】・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。【用途】...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-114

10

2個

2,414( 2,655円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。
【用途】
・超高圧、高温部の絶縁性に優れた保護膜(加熱200℃必要)。
【商品仕様】
・300mLスプレー
・透明皮膜
・FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml
・JANコード:4560174200898
・トラスココード:732-1961
・質量:322g
【材質/仕上】
・熱硬化性イミド樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300mlの型番FC-114のページです。
型番FC-114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

      FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

      FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

        PTFE耐熱TFEコート 420cc

        PTFE耐熱TFEコート 420cc

          スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

          スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

            FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

            FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

              ケミカルスプレー TFE

              ケミカルスプレー TFE

                FCJ シルバーコート 300ml

                FCJ シルバーコート 300ml

                  420ml アンダーコートスプレー(黒)

                  420ml アンダーコートスプレー(黒)

                    塩害ガード水性

                    塩害ガード水性

                      モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

                      モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

                        ステンレスコート SB-200A/SIL-200A耐熱用

                        ステンレスコート SB-200A/SIL-200A耐熱用

                          316ml シールコート

                          316ml シールコート

                            メーカー ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン コクゴ スリーボンド ファインケミカルジャパン アズワン ファインケミカルジャパン エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング アズワン エスコ
                            通常価格 2,414円 129,094円 34,020円 6,402円 4,646円 3,300円 6,344円 993円 1,640円 1,624円 76,093円 4,719円 1,210円
                            通常出荷日 6日目   9日目   9日目   7日目   6日目   6日目   1日目   6日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー - - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - その他 スプレー スプレー
                            用途 電気装置 - - - 電気装置 - - その他 - - 工作機械 - -
                            対応材質 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ - - - - アルミ - アルミ - - - - -
                            透明 - - - - 銀色反射被膜 - シルバー - - - - -
                            容量(ml) 300 - - - - 300 - 300 - - - - -

                            FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました