(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ ニューTFEコート液 4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FCJ ニューTFEコート液 4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,670円
税込単価
76,637円

【特長】・対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。【用途】・作...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-102-4

10

1個

69,670( 76,637円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。
【用途】
・作業台、包装機、印刷機、木工機械の潤滑。
・製品の滑りに。
【商品仕様】
・4L液
・透明に近い乳白色の乾燥皮膜
・FCJ ニューTFEコート液 4L
・JANコード:4560174200218
・トラスココード:810-6112
・質量:3870g
【材質/仕上】
・四フッ化エチレン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ ニューTFEコート液 4Lの型番FC-102-4のページです。
型番FC-102-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCJ ニューTFEコート液 4L

FCJ ニューTFEコート液 4L

    シリコーンオイル(耐寒用)

    シリコーンオイル(耐寒用)

      FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

      FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

        TRUSCO “αシリコーンスプレー”

        TRUSCO “αシリコーンスプレー”

          スミモールドFA

          スミモールドFA

            耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

            耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

              溶液型離型剤

              溶液型離型剤

                ラッシュコート

                ラッシュコート

                  耐熱潤滑離型剤

                  耐熱潤滑離型剤

                    BNスプレー

                    BNスプレー

                      エマルジョン型離型剤

                      エマルジョン型離型剤

                        FCJ B・N液 18L

                        FCJ B・N液 18L

                          シリコーンコーティング剤

                          シリコーンコーティング剤

                            メーカー ファインケミカルジャパン 信越化学工業 ファインケミカルジャパン トラスコ中山 住鉱潤滑剤 モメンティブ 信越化学工業 中京化成工業 ケニス 中京化成工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 信越化学工業
                            通常価格 69,670円 16,937円 1,939円 621円 3,528円 20,400円 1,825円 45,714円 3,000円 96,000円 2,733円 32,816円 3,325円
                            通常出荷日 9日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   4日目   3日目   2日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 ペースト - - - - - - - - - - - -
                            主な用途 プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            対応材質 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~100℃ - - - - - - - - - - - -
                            最低使用温度 ~-20℃ - - - - - - - - - - - -

                            FCJ ニューTFEコート液 4Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました