(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,823円
税込単価
14,105円

【特長】・丈夫な材質を使用しています。・ダクトとダクトは簡単に接続できます。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 送風機1台に2本まで接続可能。3本以上接続する場合は新たに送風機1台が必要となります。

型番

FBD300S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBD300S

1個

12,823( 14,105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な材質を使用しています。
・ダクトとダクトは簡単に接続できます。
【用途】
・煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。
・地下工事等の換気、酸欠防止に。
【商品仕様】
・フレキシブルダクト
・JANコード:4571136831418
・トラスココード:105-7516
・質量:4kg

(i)ご注意

  • 送風機1台に2本まで接続可能。3本以上接続する場合は新たに送風機1台が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)の型番FBD300Sのページです。
型番FBD300Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

    送風機用ダクト(片ひも付)

    送風機用ダクト(片ひも付)

      送風機アース線付

      送風機アース線付

        フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

        フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

          フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

          フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

            フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

            フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

              収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

              収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

                フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

                フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

                  フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

                  フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

                    フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

                    フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

                      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

                      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

                        フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

                        フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

                          MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

                          MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

                            メーカー ワキタ スイデン アズワン アズワン アズワン ワキタ トラスコ中山 スイデン トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 ワキタ
                            通常価格 12,823円 13,624円 49,731円 15,783円 6,153円 12,250円 14,428円 36,785円 15,444円 9,970円 16,328円 21,675円 15,152円
                            通常出荷日 4日目   1日目   7日目~   8日目~   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  

                            【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました