(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型専用脚立 FAM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型専用脚立 FAM型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
161,466円 ~ 211,706円  特別価格 
税込価格
177,613円 ~ 232,877円  特別価格 

【特長】・踏ざん幅75mmでラクラク安心昇降できます。・支柱と踏ざんの溶接&リ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    110
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
ステップ数
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.16
3.28
10
4968757321334
851-4863
23300

1個

161,466円

117,434

( 129,177円 )

3日目

  • 注文停止中
3.45
3.58
11
4968757321365
851-4864
25200

1個

177,423( 195,165円 )

-

3.74
3.88
12
4968757321396
851-4865
27000

1個

182,911( 201,202円 )

4日目

4.04
4.19
13
4968757321426
851-4866
29000

1個

211,706円

143,706

( 158,077円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏ざん幅75mmでラクラク安心昇降できます。
・支柱と踏ざんの溶接&リベット結合と最下段の大型補強材で堅牢な構造です。
・本体が歪まないよう、支柱端部に横ズレ防止器具付きです。
【用途】
・普及タイプの脚立では強度や耐久性に不安があるお客様に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型専用脚立 FAM型

強力型専用脚立 FAM型

    専用脚立 天板幅広強力タイプ

    専用脚立 天板幅広強力タイプ

      専用脚立スーパージョブJOB型

      専用脚立スーパージョブJOB型

        専用脚立 PRS-W

        専用脚立 PRS-W

          長尺専用脚立 MXB-F

          長尺専用脚立 MXB-F

            はしご兼用脚立 スーパージョブ

            はしご兼用脚立 スーパージョブ

              専用脚立 MS-FX

              専用脚立 MS-FX

                ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                  伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                  伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                    専用脚立HM型 天板幅広

                    専用脚立HM型 天板幅広

                      軽量専用脚立 BEN-KEI

                      軽量専用脚立 BEN-KEI

                        アルミ長尺専用脚立 PRS

                        アルミ長尺専用脚立 PRS

                          エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                          エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション アズワン アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ
                            通常価格 161,466円 43,940円 113,850円 57,400円 39,727円 15,957円 14,688円 32,725円 53,125円 89,398円 11,156円 55,954円 105,940円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   9日目   7日目~   4日目~   1日目~   12日目   7日目   4日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 専用脚立 専用脚立 専用脚立 - - はしご兼脚立 - - - - 専用脚立 専用脚立 -
                            規格 規格無し その他規格 その他規格 - - その他規格 - - - - - - その他規格
                            最大使用質量(kg) 110 160 100 - 100 100 100 100 100 100 130 100 100
                            材質1 主要部:アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - - - -

                            強力型専用脚立 FAM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました