(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソファーベッド FAL-31-BK/BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソファーベッド FAL-31-BK/BR

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
139,938円  特別価格 
税込価格
153,932円  特別価格 

・外寸法:W1985×D770×H730。・張地:ビニールレザー張り

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 張地:
    ビニールレザー張り
  • 質量(g):
    49500

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ソファーベッド FAL-31-BK/BR  製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
145-6952

1個

139,938円

119,101

( 131,011円 )

19日目

145-6943

1個

139,938円

119,101

( 131,011円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・外寸法:W1985×D770×H730。・張地:ビニールレザー張り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソファーベッド FAL-31-BK/BR

ソファーベッド FAL-31-BK/BR

    ロビーチェア(幅1800mm)

    ロビーチェア(幅1800mm)

      ロビーチェア W1800

      ロビーチェア W1800

        ロビーチェア (背なし)

        ロビーチェア (背なし)

          ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

          ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

            メーカー ナイキ ミズノ 藤沢工業 ミズノ 藤沢工業
            通常価格 139,938円 35,990円 114,077円 24,876円 49,401円
            通常出荷日 19日目   1日目~   12日目   4日目~   15日目  
            商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ - - -
            張地 ビニールレザー張り - - - -
            質量(g) 49500 - - - -

            ソファーベッド FAL-31-BK/BRのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました