(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型・軽量 アングルグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FA-40-1
小型・軽量 アングルグラインダー エアグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,600円
税込単価
55,660円

【特長】・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます【用途】・金属などの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 排気:
    側方
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 先端工具:
    砥石

型番

FA-40-1 解除

Loading...

 
商品情報を表示

FA-40-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(rpm)
適用砥石寸法:外径(mm)
適用砥石寸法:厚み(mm)
適用砥石寸法:内径(mm)
全長
空気消費量(m³/min)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ホース取入口
ホース取付口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-40-1

13500
100
6
15
208mm
1
4589484313173
174-6806
1900
9.5mm
Rc3/8

1個

50,600( 55,660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます
【用途】
・金属などの研削・研磨に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型・軽量 アングルグラインダーの型番FA-40-1のページです。
型番FA-40-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型・軽量 アングルグラインダー

小型・軽量 アングルグラインダー

    アングルグラインダー(120度型)

    アングルグラインダー(120度型)

      ストレートグラインダー

      ストレートグラインダー

        ベビーグラインダー

        ベビーグラインダー

          不二 アングルサンダ

          不二 アングルサンダ

            不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

            不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

              SP エアアングルグラインダー

              SP エアアングルグラインダー

                不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

                不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

                  不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                  不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                    SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                    SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                      メーカー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 エス・ピー・エアー 不二空機 不二空機 信濃機販
                      通常価格 40,510円 70,096円 51,953円 78,059円 65,871円 81,004円 46,271円 47,791円 74,261円 41,337円
                      通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   6日目   9日目   2日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                      商品タイプ 製品本体 - 製品本体 - 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                      排気 側方 側方 側方 - 側方 側方 側方 - - 側方
                      使用空気圧力(MPa) 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.63 0.63 0.6
                      先端工具 砥石 砥石 砥石 - ペーパ 砥石 - 軸径6mm(砥石) 軸径6mm(砥石) -

                      小型・軽量 アングルグラインダーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      FA-4C-3
                      FA-9C-1
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      無負荷回転数
                      (rpm)
                      適用砥石寸法:外径
                      (mm)
                      適用砥石寸法:厚み
                      (mm)
                      適用砥石寸法:内径
                      (mm)
                      全長 空気消費量
                      (m³/min)
                      JANコード トラスココード 質量(g) ホース取入口 ホース取付口

                      40,510円

                      ( 44,561円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      13500100615210mm0.554589484304133810-660218009.5mmRc3/8

                      110,599円

                      ( 121,659円 )
                      1個 -

                      12日目

                      6600205822309mm1.654589484315399732-4031420012.7mmRc1/2

                      アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました