(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダー(120度型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダー(120度型)

通常単価(税別)
70,096円
税込単価
77,106円

【特長】・アングル角120度型・標準タイプ(90度)型では困難な天井や壁面など...

詳細情報を確認する

  • 排気:
    側方
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 先端工具:
    砥石

型番

FA-3CK-2 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
無負荷回転数(rpm)
適用砥石寸法:外径(mm)
適用砥石寸法:厚み(mm)
適用砥石寸法:内径(mm)
全長
空気消費量(m³/min)
JANコード
トラスココード
ホース取入口
詳細タイプ
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-3CK-2

製品本体
13500
100
6
15
164mm
0.4
4589484313012
810-6600
9.5mm
-
78
1200

1個

70,096( 77,106円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングル角120度型
・標準タイプ(90度)型では困難な天井や壁面などでの研削作業に最適です
【用途】
・金属などの研削・研磨に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダー(120度型)の型番FA-3CK-2のページです。
型番FA-3CK-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダー(120度型)

アングルグラインダー(120度型)

    不二 アングルサンダ

    不二 アングルサンダ

      小型・軽量 アングルグラインダー

      小型・軽量 アングルグラインダー

        不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

        不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

          ベビーグラインダー

          ベビーグラインダー

            不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

            不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

              ストレートグラインダー

              ストレートグラインダー

                不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

                不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

                  不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

                  不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

                    不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                    不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                      不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

                      不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

                        メーカー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機
                        通常価格 70,096円 65,871円 40,510円 81,004円 78,059円 74,834円 51,953円 60,541円 47,791円 74,261円 57,915円
                        通常出荷日 5日目   9日目   1日目~   2日目   6日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   9日目   2日目  
                        排気 側方 側方 側方 側方 - 側方 側方 側方 - - 側方
                        使用空気圧力(MPa) 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
                        先端工具 砥石 ペーパ 砥石 砥石 - 砥石 砥石 砥石 軸径6mm(砥石) 軸径6mm(砥石) 砥石

                        アングルグラインダー(120度型)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました