(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不二 アングルサンダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不二 アングルサンダ

通常単価(税別)
65,871円
税込単価
72,458円

【特長】・各種の磨き作業に威力を発揮するサンダです。・アングル角度120度型。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    11000
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    164mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 適用ペーパー寸法外径×内径(mm):
    100×15.9
  • JANコード:
    4589484304027
  • トラスココード:
    810-6599
  • ホース取入口:
    9.5mm
  • 先端工具:
    ペーパ
  • 質量(g):
    1100

型番

FA-3CK-1 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-3CK-1

1個

65,871( 72,458円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の磨き作業に威力を発揮するサンダです。
・アングル角度120度型。
・標準タイプ(90度)型では困難な天井や壁面などでの研削作業に最適です。
【用途】
・各種の磨き作業に威力を発揮するサンダです。
【商品仕様】
・全長(mm):164
・空気消費量([[M3]]/min):0.40
・無負荷回転数(rpm):11000
・無負荷回転数(rpm):11000
・適用ペーパー寸法外径× - ×内径(mm):100×-×15.9
・ホース取入口(mm):9.5
・排気方向:側方
・先端工具:ペーパ
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484304027
・トラスココード:810-6599
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 アングルサンダの型番FA-3CK-1のページです。
型番FA-3CK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不二 アングルサンダ

不二 アングルサンダ

    アングルグラインダー(120度型)

    アングルグラインダー(120度型)

      小型・軽量 アングルグラインダー

      小型・軽量 アングルグラインダー

        不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

        不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

          不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

          不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

            不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

            不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

              ストレートグラインダー

              ストレートグラインダー

                不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                  空研 アングルグラインダー4インチレバー式

                  空研 アングルグラインダー4インチレバー式

                    不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

                    不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

                      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

                      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

                        空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                        空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                          ベビーグラインダー

                          ベビーグラインダー

                            メーカー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 空研 不二空機 不二空機 空研 不二空機
                            通常価格 65,871円 70,096円 40,510円 81,004円 47,791円 57,915円 51,953円 74,261円 31,296円 60,541円 74,834円 31,296円 78,059円
                            通常出荷日 9日目   5日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目~   9日目   1日目   5日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 製品本体 - 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 -
                            無負荷回転数(rpm) 11000 - - 7600 18000 12000 - 18000 12000 12000 12000 12000 -
                            排気 側方 側方 側方 側方 - 側方 側方 - 側方 側方 側方 側方 -
                            全長 164mm - - 599mm 307mm 585mm - 523mm 226mm 522mm 599mm 226mm -
                            空気消費量(m³/min) 0.4 - - 1 0.43 0.8 - 0.43 0.54 0.55 1 0.54 -

                            不二 アングルサンダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました