(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FA035
アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用 テストポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,362円
税込単価
9,198円

【用途】・エアーテストコンプレッサ用圧力計ユニット。【商品仕様】・適合機種:エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション

Loading...

商品情報を表示

FA035 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA035

圧力表示:1.0MPa
4991756110937
850-9553
450
エアーテストコンプレッサ

1個

8,362( 9,198円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・エアーテストコンプレッサ用圧力計ユニット。
【商品仕様】
・適合機種:エアーテストコンプレッサ
・圧力表示:1.0MPa
・JANコード:4991756110937
・トラスココード:850-9553
・質量:450g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用の型番FA035のページです。
型番FA035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

    西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

    西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

      西田 手動油圧ポンプホース2m付

      西田 手動油圧ポンプホース2m付

        アサダ オプションゲージユニット

        アサダ オプションゲージユニット

          テストポンプ(電動&手動)

          テストポンプ(電動&手動)

            水圧テストポンプ 電動式 EP470

            水圧テストポンプ 電動式 EP470

              手動油圧ポンプ1mホース付

              手動油圧ポンプ1mホース付

                アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

                アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

                  西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                  西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                    水圧テストポンプ 電動式 KY

                    水圧テストポンプ 電動式 KY

                      脈動テストポンプ(電動)

                      脈動テストポンプ(電動)

                        水圧テストポンプ 手動式 TP500

                        水圧テストポンプ 手動式 TP500

                          アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

                          アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

                            メーカー アサダ 西田製作所 西田製作所 アサダ アサダ アサダ 西田製作所 アサダ 西田製作所 キョーワ アサダ アサダ アサダ
                            通常価格 8,362円 491,048円 94,062円 3,899円 49,788円 54,936円 48,450円 3,382円 269,280円 47,490円 145,469円 19,740円 3,100円
                            通常出荷日 4日目   19日目   8日目   5日目   1日目   1日目   5日目   2日目   5日目   2日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 - 手動式 - 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式 手動式 -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -

                            アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EP105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 適合機種

                            11,890円

                            ( 13,079円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            圧力表示:0~4MPa4991756101560850-9543500電動テストポンプEP440

                            テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました