(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食器用ふきん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:F-851
食器用ふきん【2~5個入り】 ショッキヨウフキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
372円
税込単価
409円

【特長】・柔らかな手触りでサッと吸水、食器拭きに最適なふきんです。【用途】・柔...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 材質1:
    綿65%・レーヨン35%
  • シートサイズ(mm):
    350×500

Loading...

商品情報を表示

F-851の仕様・寸法情報

商品タイプ布ウエス布材質その他
形状シートJANコード4902493228519
質量(g)70.000トラスココード819-9522
材質1綿65%・レーヨン35%シートサイズ(mm)350×500

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F-851

F-851

4902493228519
70.000
819-9522

1パック

2個入り

372( 409円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかな手触りでサッと吸水、食器拭きに最適なふきんです。
【用途】
・柔らかな手触りでサッと吸水に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

食器用ふきんの型番F-851のページです。
型番F-851に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食器用ふきん

食器用ふきん

    オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73

    オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73

      水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ

      水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ

        プラスセーヌ (レギュラー/ラージサイズ)

        プラスセーヌ (レギュラー/ラージサイズ)

          スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)

          スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)

            オフィスクリーナー ウェットタイプ 150枚入 オク-46

            オフィスクリーナー ウェットタイプ 150枚入 オク-46

              マイクロふきん

              マイクロふきん

                オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20

                オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20

                  吸水ワイパー

                  吸水ワイパー

                    カラーメリヤスウエス

                    カラーメリヤスウエス

                      スコッチ・ブライト  高機能ワイピングクロスNo.5000

                      スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000

                        コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

                        コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)

                          オプティックパッド 100枚入 CT811

                          オプティックパッド 100枚入 CT811

                            メーカー ボンスター コクヨ アイオン アイオン トラスコ中山 コクヨ ボンスター トラスコ中山 ディバーシー ハンディ・クラウン スリーエムジャパン 山崎産業 アズワン
                            通常価格 372円 1,247円 504円 875円 825円 2,821円 388円 591円 29,743円 509円 1,149円 705円 4,550円
                            通常出荷日 2日目~   5日目   3日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス - 布ウエス 布ウエス 布ウエス - - 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス - -
                            布材質 その他 - その他 ポリエステル・ナイロン タオル - - - その他 メリヤス ポリエステル・ナイロン - -
                            形状 シート - シート シート シート - - シート シート - シート - -
                            材質1 綿65%・レーヨン35% - - - - - - - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 350×500 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-858
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            675円

                            ( 743円 )

                            5個入り

                            10パック あり

                            2日目

                            4902493228588170.000819-9524
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト