(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロふきん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-884
マイクロふきん【5~12個入り】 マイクロフキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
788円
税込単価
867円

【特長】・超極細繊維が汚れを落とし、綿が水滴をしっかり吸収します。【用途】・I...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

F-884 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
布材質
形状
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
シートサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F-884

F-884

布ウエス
その他
シート
4902493228847
192.000
819-9526
ポリエステル100%
200×300

1パック

12個入り

788( 867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維が汚れを落とし、綿が水滴をしっかり吸収します。
【用途】
・IHヒーターなど、台所全般に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロふきんの型番F-884のページです。
型番F-884に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロふきん

マイクロふきん

    スコッチ・ブライト  高機能ワイピングクロスNo.5000

    スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000

      そうじの神様 リビング用おそうじミトン

      そうじの神様 リビング用おそうじミトン

        オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73

        オフィスクリーナー ふきそうじシート 35枚入 オク-73

          スコッチ・ブライト  マイクロファイバーふきんNo.2012LW

          スコッチ・ブライト マイクロファイバーふきんNo.2012LW

            水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ

            水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ

              プラスセーヌ (レギュラー/ラージサイズ)

              プラスセーヌ (レギュラー/ラージサイズ)

                スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)

                スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)

                  ラバーメイド マイクロファイバークロス

                  ラバーメイド マイクロファイバークロス

                    メリヤスウエス(柔軟タイプ)

                    メリヤスウエス(柔軟タイプ)

                      業務用タオル

                      業務用タオル

                        オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20

                        オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20

                          タオルウエス シート

                          タオルウエス シート

                            メーカー ボンスター スリーエムジャパン savina(KBセーレン) コクヨ スリーエムジャパン アイオン アイオン トラスコ中山 ラバーメイド トラスコ中山 テラモト トラスコ中山 TAKAGI
                            通常価格 388円 1,149円 643円 1,247円 576円 504円 875円 825円 409円 4,862円 1,981円 591円 598円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目  

                            マイクロふきんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-886
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 布材質 形状 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 シートサイズ(mm)

                            388円

                            ( 427円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            布ウエスポリエステル・ナイロンシート4902493228861110.000819-9528ポリエステル80%・ナイロン20%280×280

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました