(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士 F12-19R用中間枠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士 F12-19R用中間枠

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,475円
税込単価
63,223円

【特長】・F12-19R高さ延長枠です。【用途】・F12-19Rの高さを延長す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    33000.0
  • トラスココード:
    851-5178
  • 材質1:
    スチール
  • 商品タイプ詳細:
    中間枠

(i)ご注意

  •  高さは2段まです。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-617

1個

57,475( 63,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・F12-19R高さ延長枠です。
【用途】
・F12-19Rの高さを延長する部材セット
【商品仕様】
・590mmx1700mm
・F12-19R-AセットがBセットの高さになります。
・トラスココード:851-5178
・質量:33kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・枠2枚、足場板1枚筋交い2本

(i)ご注意

  •  高さは2段まです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士 F12-19R用中間枠の型番F-617のページです。
型番F-617に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士 F12-19R用中間枠

富士 F12-19R用中間枠

    富士 F12ー19R用中間枠

    富士 F12ー19R用中間枠

      富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット

      富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット

        富士 F12-19Rアウトリガー

        富士 F12-19Rアウトリガー

          ピカ DWJ-150用縦連結足場板

          ピカ DWJ-150用縦連結足場板

            ピカ DWJ用アウトリガーセット

            ピカ DWJ用アウトリガーセット

              ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

              ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

                ピカ DWJ-150用横連結足場板

                ピカ DWJ-150用横連結足場板

                  足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付

                  足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付

                    ピカ DWJ-96用横連結足場板

                    ピカ DWJ-96用横連結足場板

                      CSBT27GL 片側開口手すりセット

                      CSBT27GL 片側開口手すりセット

                        ピカ DWJ-96用縦連結足場板

                        ピカ DWJ-96用縦連結足場板

                          片側開口手すりセット CSBT

                          片側開口手すりセット CSBT

                            メーカー 藤本工業 藤本工業 藤本工業 藤本工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アズワン
                            通常価格 57,475円 50,253円 435,605円 8,360円 85,938円 51,392円 46,306円 81,538円 26,750円 73,563円 56,100円 76,313円 47,455円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   7日目~  
                            商品タイプ その他 その他 - その他 - その他 その他 - - - その他 - その他
                            その他 オプション オプション - オプション - オプション オプション - - - オプション - オプション
                            質量(g) 33000.0 32000 - 3000.0 - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5178 851-5177 - 851-5175 - - - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール - スチール - - - - - - - - -

                            富士 F12-19R用中間枠のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました