(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(スノコ) ユニットスノコ 縁駒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-51-FK-BL
(スノコ) ユニットスノコ 縁駒 (スノコ) ユニットスノコ エンコマ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
752円
税込単価
827円

【特長】・-40℃の冷凍庫でも使える耐低温性のスノコです。・マット一枚あたりの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    299
  • 商品タイプ詳細:
    ユニットスノコ 縁駒

型番

F-51-FK-BL 解除

Loading...

商品情報を表示

F-51-FK-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-51-FK-BL

1個

752( 827円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-40℃の冷凍庫でも使える耐低温性のスノコです。
・マット一枚あたりの圧縮荷重が12.4kg/cm2の耐荷設計です。
【用途】
・水産加工場や倉庫の防湿用床材や渡り廊下などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(スノコ) ユニットスノコ 縁駒の型番F-51-FK-BLのページです。
型番F-51-FK-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(スノコ) ユニットスノコ 縁駒

(スノコ) ユニットスノコ 縁駒

    (スノコ) ロイヤルソフト 縁駒O

    (スノコ) ロイヤルソフト 縁駒O

      エコブロックスノコ/ジョイント

      エコブロックスノコ/ジョイント

        メーカー 山崎産業 山崎産業 テラモト
        通常価格 752円 405円 318円
        通常出荷日 5日目   5日目~   1日目  
        商品タイプ その他 - その他
        全長(mm) 299 - -
        商品タイプ詳細 ユニットスノコ 縁駒 - -

        (スノコ) ユニットスノコ 縁駒のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        F-51-FK-GN
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日

        752円

        ( 827円 )
        1個 あり

        5日目

        足場板カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました