(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B型プラテナ F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B型プラテナ F

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,252円 ~ 3,494円
税込価格
3,577円 ~ 3,843円

【商品仕様】・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。【用途】・工...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

B型プラテナ F 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36
548
408
216
4938233133126
868-6923
2300.0
495×355×197
プレート136×76S(メーカーにて溶着機での取付必要)

5個

3,252( 3,577円 )

7日目

25
630
395
139
4938233133188
868-6924
1700
575×355×118
プレート90×70(メーカーにて溶着機での取付必要)

5個

3,494( 3,843円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適。

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B型プラテナ F

B型プラテナ F

    ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

    ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

      F型コンテナ

      F型コンテナ

        RC型コンテナ

        RC型コンテナ

          ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"

          ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"

            ストッパー金具付コンテナー RB-54

            ストッパー金具付コンテナー RB-54

              三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

              三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

                スケルコン TSK-910BK ブラック

                スケルコン TSK-910BK ブラック

                  ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

                  ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

                    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)

                    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)

                      DA型コンテナ本体・フタ

                      DA型コンテナ本体・フタ

                        サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

                        サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

                          B型プラテナ N

                          B型プラテナ N

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 DICプラスチック DICプラスチック 三甲 三商 三菱ケミカル 三商 三甲 トラスコ中山 DICプラスチック 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 3,252円 2,912円 1,675円 4,110円 2,658円 8,663円 1,863円 1,150円 403円 275円 883円 1,625円 536円
                            通常出荷日 7日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~  
                            ブルー グリーン - ブルー グリーン - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP)

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました