(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静岡製機 ポータブル送排風機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静岡製機 ポータブル送排風機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,163円
税込単価
52,979円

【特長】・小型軽量で大風量の送排風機です・送風角度は30°単位で可変式です(F...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    100
  • 電源詳細(V):
    単相100

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
JANコード
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
消費電力(W)(50/60Hz)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
吐出口外径(mm)
ハネ径(mm)
ファン翼数(枚)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
風量([[M3]]/min)50Hz
風量([[M3]]/min)60Hz
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-200

送風機
69/75
4521542690116
9000
126-1201
310
310
230
92/130
-
230
200
7
2.9円/h
4.0円/h
26
31

1個

48,163( 52,979円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で大風量の送排風機です
・送風角度は30°単位で可変式です(F300KS)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静岡製機 ポータブル送排風機の型番F-200のページです。
型番F-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静岡製機 ポータブル送排風機

静岡製機 ポータブル送排風機

    3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-32

    3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-32

      シロッコファン(多翼送風機)片吸込片持形ベルト駆動式 CLF6シリーズ

      シロッコファン(多翼送風機)片吸込片持形ベルト駆動式 CLF6シリーズ

        ポータブル送風機

        ポータブル送風機

          送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)

          送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)

            MEIHO 送風機

            MEIHO 送風機

              メーカー 静岡製機 エスコ テラル ワキタ スイデン ワキタ
              通常価格 47,276円 149,750円 171,488円 26,743円 236,540円 45,405円
              通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目   4日目   4日目  
              電源(V) 100 200 200 - - -
              電源詳細(V) 単相100 - - - - -

              静岡製機 ポータブル送排風機のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              F300TS
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 騒音値(dB(A))
              (50/60Hz)
              JANコード 質量(g) トラスココード 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 消費電力(W)(50/60Hz) 風量([[M3]]/min)(50/60Hz) 吐出口外径(mm) ハネ径(mm) ファン翼数(枚) 標準消費電力料金(50Hz) 標準消費電力料金(60Hz) 風量([[M3]]/min)50Hz 風量([[M3]]/min)60Hz

              47,276円

              ( 52,004円 )
              1個 あり

              4日目

              送風機78/82452154269051213000133-2579355380310370/57050/60310300711.5円/h17.7円/h5060

              送風機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました