(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(床保護シート) ゴム筋入長マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-25-10-5-GN
(床保護シート) ゴム筋入長マット (ユカホゴシート) ゴムスジイリナガマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
200,000円
税込単価
220,000円

【商品仕様】・床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、徐じん用として...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

F-25-10-5-GN 解除

Loading...

商品情報を表示

F-25-10-5-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-25-10-5-GN

5
4903180516742
147-9305
130000.0
-
20

1個

200,000( 220,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、徐じん用としても活躍します。
【用途】
・保護シート。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(床保護シート) ゴム筋入長マットの型番F-25-10-5-GNのページです。
型番F-25-10-5-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(床保護シート) ゴム筋入長マット

(床保護シート) ゴム筋入長マット

    (床保護シート) ゴム筋入長マット F-25-12-3シリーズ

    (床保護シート) ゴム筋入長マット F-25-12-3シリーズ

      3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)

      3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)

        ニュートレビアン

        ニュートレビアン

          テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

          テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

            コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

            コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

              コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン

              コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン

                コンドル 消臭抗菌マット(#6)グリーン

                コンドル 消臭抗菌マット(#6)グリーン

                  粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

                  粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

                    粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

                    粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

                      メーカー 山崎産業 山崎産業 スリーエムジャパン テラモト テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 88,889円 119,630円 3,813円 5,573円 109,621円 26,310円 22,587円 10,077円 21,362円 25,724円
                      通常出荷日 4日目   4日目~   1日目   2日目~   2日目   5日目   5日目   5日目   2日目   1日目  
                      商品タイプ 通路用マット 通路用マット 吸油・吸水マット - - カーペット カーペット カーペット クリーンマット クリーンマット
                      形状 ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ
                      材質1 ゴム ゴム - - - パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル) パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル) パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル) - -
                      幅(mm) 1000 1200 - - - 900 900 600 - -

                      (床保護シート) ゴム筋入長マットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      F-25-10-3-GY
                      F-25-10-4-GN
                      F-25-10-4-GY
                      F-25-10-5-GY
                      F-25-10-6-GN
                      F-25-10-6-GY
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      厚み
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 長さ(m)

                      88,889円

                      ( 97,778円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      グレー34903180516711147-931178000.0-20

                      125,556円

                      ( 138,112円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      44903180516728147-9310100000.0-20

                      128,409円

                      ( 141,250円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      グレー44903180516735147-9308100000.0420

                      200,000円

                      ( 220,000円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      グレー54903180516759147-9307130000.0520

                      112,208円

                      ( 123,429円 )
                      1個 -

                      4日目

                      64903180516766147-930480000.0610

                      112,208円

                      ( 123,429円 )
                      1個 -

                      4日目

                      グレー64903180516773147-930380000.0-10

                      屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました