(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャブレタークリーナー420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F211
キャブレタークリーナー420ml エーゼット キャブレタークリーナ420ML

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

【特長】・キャブレター内部のカーボン、スラッジ、オイルミスト等を取り除くことが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 奥行(mm):
    66
  • 高さ(mm):
    196
  • 幅(mm):
    66
  • 容量(ml):
    420
  • 内容量:
    420ml

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(F211)になります。

Loading...

 
カタログを表示

F211 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F211

F211

4960833211911
799-4842
主成分:トルエン、キシレン、ジクロロメタン、噴射剤
透明
398g
420ml

2個

530( 583円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャブレター内部のカーボン、スラッジ、オイルミスト等を取り除くことができます。キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します
・ムースタイプ

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(F211)になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャブレタークリーナー420mlの型番F211のページです。
型番F211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャブレタークリーナー420ml

キャブレタークリーナー420ml

    FCJ エンジンコンディショナー 290ml

    FCJ エンジンコンディショナー 290ml

      420ml 電子機器クリーナー

      420ml 電子機器クリーナー

        420ml 強力脱脂洗浄剤

        420ml 強力脱脂洗浄剤

          420ml パーツクリーナー(速乾性)

          420ml パーツクリーナー(速乾性)

            FCJ サンドライ ISO 420ml

            FCJ サンドライ ISO 420ml

              MARKTEC 脱脂洗浄剤

              MARKTEC 脱脂洗浄剤

                FCJ ジェットクリーナー 420ml

                FCJ ジェットクリーナー 420ml

                  デポライザーA

                  デポライザーA

                    420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

                    420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

                      FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml

                      FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml

                        エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                        エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                          CFC Free 電子機器用クリーナー

                          CFC Free 電子機器用クリーナー

                            メーカー エーゼット ファインケミカルジャパン エスコ エスコ エスコ ファインケミカルジャパン マークテック ファインケミカルジャパン 山一化学 エスコ ファインケミカルジャパン エーゼット ITW
                            通常価格 530円 636円 2,310円 2,180円 1,090円 1,164円 1,080円 1,038円 13,301円 1,210円 936円 585円 3,770円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - - スプレー スプレー - スプレー 液体
                            奥行(mm) 66 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 196 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 66 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 420 - - - - - - - - - - - -

                            キャブレタークリーナー420mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            スロットルバルブの洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/12
                            汚れでアイドリングが不安定になったスロットルバルブの洗浄に使用しています。スプレーすると汚れが浮いてくるので、ブラシでこすったりウェスを使用して拭き取ります。パーツクリーナでも落ちにくい汚れもよく落ちるので助かります。使用場所によってはスプレーし過ぎると故障を招く場合もあるので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スロットルバルブの洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/12
                            汚れでアイドリングが不安定になったスロットルバルブの洗浄に使用しています。スプレーすると汚れが浮いてくるので、ブラシでこすったりウェスを使用して拭き取ります。パーツクリーナでも落ちにくい汚れもよく落ちるので助かります。使用場所によってはスプレーし過ぎると故障を招く場合もあるので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型のOH 清掃に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            他メーカー品と比べて汚れ落ちに関して遜色ありません。
                            金額を比べるとかなりお得な感じです。
                            今後も使用していきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャブレターの清掃
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/29
                            パーツクリーナー、洗い油(灯油)、洗浄用シンナーなど色々試しましたが、ガソリンによる汚れはキャブクリーナーが一番洗浄力が強かったです。さすが専用品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油の除去
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            十数年経ったギアの油除去に使用しました。スプレーした後にブラシでこすったらきれいに除去できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防水シール撤去
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/22
                            水漏れにより制御盤の防水シール交換で使用
                            粘土状のシールパテだったがパーツクリーナーでは
                            きれいに落ちなかったがキャブクリーナーで簡単に落ちた
                            やりすぎると塗装まで落ちてしまうので注意

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F212
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 材質1 質量 内容量

                            568円

                            ( 625円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4960833212918799-4851主成分:トルエン、エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル480g-

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました