(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#18)グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#18)グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,780円
税込単価
44,858円

【特長】・吸水性・除じん性に優れ、なめらかなループタフトで高級感を演出します。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • JANコード:
    4903180630097
  • トラスココード:
    812-1866
  • 質量(g):
    6600.0
  • 材質1:
    パイル:ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)
  • 材質2:
    バッキング:ポリ塩化ビニール(PVC)

型番

F-205-18-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-205-18-GY

1個

40,780( 44,858円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性・除じん性に優れ、なめらかなループタフトで高級感を演出します。
【用途】
・吸水用マット。
【商品仕様】
・吸水マットダブルウェーブ(#18)グレー
・サイズ:900mm×1800mm
・JANコード:4903180630097
・トラスココード:812-1866
・質量:6.6kg
【材質/仕上】
・パイル:ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)
・バッキング:ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#18)グレーの型番F-205-18-GYのページです。
型番F-205-18-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#18)グレー

コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#18)グレー

    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mブラウン

    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mブラウン

      ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mパープル

      ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mパープル

        階段用MYゴムマット K-90 Mグレー

        階段用MYゴムマット K-90 Mグレー

          ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー

          ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー

            ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウン

            ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウン

              メーカー 山崎産業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
              通常価格 40,780円 14,761円 13,589円 13,589円 14,761円 26,346円
              通常出荷日 4日目   14日目   18日目   18日目   13日目   14日目  
              商品タイプ 玄関マット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット
              形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
              JANコード 4903180630097 - - - - -
              トラスココード 812-1866 - - - - -
              質量(g) 6600.0 - - - - -

              コンドル 吸水マット ダブルウェーブ(#18)グレーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました