(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-1-RS-GY
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅 エントランスマット オクナイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,136円
税込単価
10,050円

【特長】・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    2900
  • 材質1:
    パイル:ナイロン
  • 材質2:
    バッキング:PVC
  • 長さ(mm):
    1000
  • 幅(mm):
    90
  • パイル長さ(mm):
    7
  • ベース厚み(mm):
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 数量1の入力で長さ1mでの販売になります。(例:数量10→長さ10m)

型番

F-1-RS-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

F-1-RS-GY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
材質3
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-1-RS-GY

玄関マット
シートタイプ
R5グレー
-
4903180405909
736-9409
-
-
縁コーナー・縁:PVC
2.9kg/[[M2]]、防炎性能登録番号(EO.790117)

1個

9,136( 10,050円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています
・水洗いができ乾燥も早いので、お手入れも簡単です
・かさ高ナイロン糸を使用しています
【用途】
・あらゆる建物の出入口におすすめです
・屋内用マット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 数量1の入力で長さ1mでの販売になります。(例:数量10→長さ10m)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅の型番F-1-RS-GYのページです。
型番F-1-RS-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅

    コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒

    コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6

        コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40

        コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40

          コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤

          コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12

              メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業
              通常価格 9,136円 18,267円 6,342円 43,340円 2,450円 10,908円
              通常出荷日 5日目~   5日目   4日目~   5日目   4日目   5日目  
              質量(g) 2900 6400 1800 1300 700 3800
              材質1 パイル:ナイロン パイル:ナイロン、バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)も出来ます)、縁コーナー・縁:PVC パイル:ナイロン パイル:ナイロン パイル:ナイロン 、バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)もできます) パイル:ナイロン
              材質2 バッキング:PVC - パッキング:PVC バッキング:PVC - バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))
              長さ(mm) 1000 - - - 600 1200
              幅(mm) 90 1800 - - 360 900

              コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              F-1-RS-BL
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 形状 厚み
              (mm)
              JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 材質3 備考

              9,136円

              ( 10,050円 )
              1個 あり

              5日目

              玄関マットシートタイプ94903180405893736-937920000まで900-2.9kg/[[M2]]

              屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました