(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,087円
税込単価
9,996円

【特長】・極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現しました。・乾くのも早いです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸油・吸水マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 詳細タイプ:
    吸水マット
  • 色:
  • JANコード:
    4903180471607
  • トラスココード:
    736-9131
  • 質量(g):
    2100
  • 材質1:
    パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • パイル長さ(mm):
    6.5
  • ベース厚み(mm):
    2
  • 防炎性能登録番号:
    EO.020068

型番

F-176-6-R 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-176-6-R

1個

9,087( 9,996円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現しました。
・乾くのも早いです。
【用途】
・使用頻度の高い出入り口。
【商品仕様】
・色:赤
・幅(mm):600
・長さ(mm):900
・パイル長さ(mm):6.5
・ベース厚み(mm):2
・防炎性能登録番号(EO.020068)
・再生樹脂
・環境配慮商品
・グリーン購入法適合品
・JANコード:4903180471607
・トラスココード:736-9131
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・パイル:ポリエステル(再生PET50%)
・バッキング:PVC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤の型番F-176-6-Rのページです。
型番F-176-6-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤

コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤

    コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレー

    コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレー

      ECO吸水マット(グレー・裏地付)

      ECO吸水マット(グレー・裏地付)

        吸油マットGY(シートタイプ)

        吸油マットGY(シートタイプ)

          テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

          テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

            楽々 クッションマット(防炎適合品)

            楽々 クッションマット(防炎適合品)

              コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤

              コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤

                ケアソフト クッション

                ケアソフト クッション

                  素足さらりマット

                  素足さらりマット

                    粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                    粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                      楽々クッションマット 黒

                      楽々クッションマット 黒

                        ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

                        ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

                          メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 テラモト テラモト MISM(ミズム) 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 MISM(ミズム) ミヅシマ工業
                          通常価格 9,087円 9,348円 13,391円 1,899円 23,088円 4,900円 23,915円 10,369円 27,040円 10,509円 3,658円 9,833円
                          通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   7日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   4日目  
                          商品タイプ 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット - 疲労軽減マット 吸油・吸水マット 疲労軽減マット 吸油・吸水マット クリーンマット カーペット -
                          形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ -
                          詳細タイプ 吸水マット 吸水マット - - - - 吸水マット - - - - -
                          グレー グレー - - - - - ブラック - -
                          JANコード 4903180471607 4903180471683 - - - - 4903180471720 - - 4903180106127 - -

                          コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました