(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トロ箱F-15 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トロ箱F-15 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円

【特長】・底面は細かいメッシュなので小魚や水揚げ、保管に適しています・水産物の...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • JANコード:
    4938233239552
  • 質量(g):
    1080.000
  • トラスココード:
    868-6922
  • 材質詳細:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-15-B

1個

2,450( 2,695円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面は細かいメッシュなので小魚や水揚げ、保管に適しています
・水産物の水揚げー仕分け・貯蔵から水産加工など
・工場内での運搬一整理・保管に最適なトロ箱シリーズです
【商品仕様】
・トロ箱F-15青
・JANコード:4938233239552
・トラスココード:868-6922
・質量:1080g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トロ箱F-15 青の型番F-15-Bのページです。
型番F-15-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トロ箱F-15 青

トロ箱F-15 青

    トロ箱No.220 青

    トロ箱No.220 青

      リス トロ箱No.80 青

      リス トロ箱No.80 青

        トロ箱No.140 青

        トロ箱No.140 青

          リス トロ箱No.25持手付 ナチュラル

          リス トロ箱No.25持手付 ナチュラル

            リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

            リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

              タフブネ

              タフブネ

                リス トロ箱No.30持手付 青

                リス トロ箱No.30持手付 青

                  リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

                  リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

                    コンパレッター

                    コンパレッター

                      サンコー サンコータル角3.5K-2フタ

                      サンコー サンコータル角3.5K-2フタ

                        “R型角槽”(ポリエチレン製)

                        “R型角槽”(ポリエチレン製)

                          ダイライト フィッティング 20A

                          ダイライト フィッティング 20A

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 ダイライト ダイライト
                            通常価格 2,450円 20,197円 8,447円 15,748円 3,197円 9,630円 6,760円 3,631円 3,631円 62,677円 238円 13,140円 4,400円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   8日目   7日目   7日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                            JANコード 4938233239552 4938233239521 4938233239491 4938233239514 4938233239323 4938233239460 - 4938233239392 4938233239378 - - - -
                            質量(g) 1080.000 9600.000 3350.000 6500.000 1920.000 4280.000 - 1960.000 1960.000 - - - -
                            トラスココード 868-6922 868-7055 868-7063 868-7054 868-7057 868-7061 - 868-7058 868-7059 - - - -
                            材質詳細 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP)●金属部:鉄 ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄 本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄 - - - -

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました